接続ケーブル NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

8086524

GTIN 4052568458591

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
プラグ
電気ポート1, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ソケット
電気接続ポート2, 接続方式
Dサブ
ケーブル長
2.5 m