MS-LFR-B
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
MS-Basicシリーズ
MS-LFR-B
MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B
+2
フィルタレギュレータ
MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B
8086642
GTIN 4052568451509
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LFR-B_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
エア接続ポート 1
M5
標準公称流量(DIN 1343)
140 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.25 bar