ERMS
ホーム
製品
駆動部
電動アクチュエータ
一体型電動アクチュエータ
ERMS
ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA
+3
電動ロータリユニット
ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087820
GTIN 4052568458836
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ERMS_JA.PDF
ロードしています..
最大軸力
350 N
最大ラジアル力
450 N
最高回転数
150 1/min
回転角度
180°
定格電流 モータ
3 A