SOPA
ホーム
製品
センサ
エアギャップセンサ
SOPA
SOPA-M1-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
エアギャップセンサ
SOPA-M1-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
8093816
GTIN 4052568462222
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SOPA_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
検出値
20 µm - 200 µm
ディスプレイの種類
LCDライト 多色
作動流体
ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気