MS-LFR-B
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
MS-Basicシリーズ
MS-LFR-B
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-B
+3
フィルタレギュレータ
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-B
8098259
GTIN 4052568569891
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LFR-B_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
1500 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.5 bar