MS-LFR-B
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
MS-Basicシリーズ
MS-LFR-B
MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B
+3
フィルタレギュレータ
MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B
8098304
GTIN 4052568569679
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LFR-B_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
5300 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.35 bar