パラレルグリッパ EHPS-20-A-LK

8103810

GTIN 4052568458874

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
グリッパジョーあたりのストローク
13 mm
位置検出
ホールセンサ付 - 変位エンコーダ内蔵 - IO-Link インタフェース経由
電気接続
5ピン - プラグ付ケーブル - M12x1
静的把持 Mxの最大モーメント
13 Nm