パラレルグリッパ EHPS-25-A-LK
8103811
GTIN 4052568458881
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
グリッパジョーあたりのストローク
16 mm
位置検出
ホールセンサ付 - 変位エンコーダ内蔵 - IO-Link インタフェース経由
電気接続
5ピン - プラグ付ケーブル - M12x1
静的把持 Mxの最大モーメント
28 Nm
8103811
GTIN 4052568458881