NECV
ホーム
製品
接続システム
電気接続システム
コネクタ
バルブターミナル用コネクタ
NECV
NECV-C1W3L-P-P13
ソケット
NECV-C1W3L-P-P13
8105012
GTIN 4052568453749
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
TYP4445-G_JA.PDF
ロードしています..
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 C形 EN 175301-803準拠
電気ポート 1, 取付方法
中央ねじ M2.5付ソレノイドバルブ
周囲温度
-25 °C - 60 °C
保護等級
IP65