NECV
ホーム
製品
接続システム
電気接続システム
コネクタ
バルブターミナル用コネクタ
NECV
NECV-B2W3L-P-P12
ソケット
NECV-B2W3L-P-P12
8105013
GTIN 4052568453756
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
TYP4445-G_JA.PDF
ロードしています..
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 B形, 工業規格準拠 11 mm
電気ポート 1, 取付方法
中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
周囲温度
-20 °C - 60 °C
保護等級
IP65