ソレノイドコイル VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME

8109395

GTIN 4052568460198

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
コイル特性値
24V AC:50/60Hz, 出力 12.0VA - 24V DC:12.0W
保護等級
IP66