DFPC
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用リニアアクチュエータ
DFPC
DFPC-100-80-D
ロッドレスシリンダ
DFPC-100-80-D
8110777
GTIN 4052568460563
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFPC_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
100 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
4712 N
ストローク
80 mm
位置検出
近接センサ用