アングルシートバルブ VZXA-A-TS6-13-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM
8111583
GTIN 4052568550509
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228に準拠したねじスリーブG1/2
流量 Kv
4.9 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67
8111583
GTIN 4052568550509