アングルシートバルブ VZXA-A-TS6-25-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111585

GTIN 4052568576622

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1
流量 Kv
19.2 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67