アングルシートバルブ VZXA-A-TS6-32-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111586
GTIN 4052568576639
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/4
流量 Kv
25.3 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67
8111586
GTIN 4052568576639