アングルシートバルブ VZXA-A-TS6-40-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM

8111587

GTIN 4052568576646

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/2
流量 Kv
34.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 15.5 bar
保護等級
IP65 - IP67