VZXA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXA
VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
+2
アングルシートバルブ
VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111588
GTIN 4052568576653
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXA_JA.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G2
流量 Kv
40.1 m³/h
流体圧力
0 bar - 8 bar
保護等級
IP65 - IP67