VZXA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXA
VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
+4
アングルシートバルブ
VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111589
GTIN 4052568550516
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXA_JA.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228に準拠したねじスリーブG1/2
流量 Kv
4.6 m³/h
流体圧力
0 bar - 30 bar
保護等級
IP65 - IP67