アングルシートバルブ VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM

8111590

GTIN 4052568550523

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G3/4
流量 Kv
11.1 m³/h
流体圧力
0 bar - 12.8 bar
保護等級
IP65 - IP67