VZXA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXA
VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-23-K-75-20-PM
+2
アングルシートバルブ
VZXA-B-TS6-25-M2-B1T-23-K-75-20-PM
8111593
GTIN 4052568576677
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXA_JA.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1
流量 Kv
17.2 m³/h
流体圧力
0 bar - 23 bar
保護等級
IP65 - IP67