アングルシートバルブ VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM

8111594

GTIN 4052568550547

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/4
流量 Kv
22.2 m³/h
流体圧力
0 bar - 4.4 bar
保護等級
IP65 - IP67