アングルシートバルブ VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM

8111595

GTIN 4052568576684

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/4
流量 Kv
24.4 m³/h
流体圧力
0 bar - 13.5 bar
保護等級
IP65 - IP67