アングルシートバルブ VZXA-B-TS6-40-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM
8111596
GTIN 4052568576691
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/2
流量 Kv
32.9 m³/h
流体圧力
0 bar - 9.3 bar
保護等級
IP65 - IP67
8111596
GTIN 4052568576691