VZXA
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXA
VZXA-B-TS6-50-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
+2
アングルシートバルブ
VZXA-B-TS6-50-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111597
GTIN 4052568576707
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXA_JA.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G2
流量 Kv
38.8 m³/h
流体圧力
0 bar - 5.6 bar
保護等級
IP65 - IP67