アングルシートバルブ VZXA-A-TS7-1/2"-M6-B1T-16-K-46-17-PR-PM

8111598

GTIN 4052568550554

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT1/2
流量 Kv
4.9 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67