アングルシートバルブ VZXA-A-TS7-1 1/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111601

GTIN 4052568576738

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 1/4 NPT
流量 Kv
25.3 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
保護等級
IP65 - IP67