アングルシートバルブ VZXA-A-TS7-1 1/2"-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM

8111602

GTIN 4052568576745

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT 1 1/2
流量 Kv
34.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 15.5 bar
保護等級
IP65 - IP67