アングルシートバルブ VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111603
GTIN 4052568576752
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT 2
流量 Kv
40.1 m³/h
流体圧力
0 bar - 8 bar
保護等級
IP65 - IP67
8111603
GTIN 4052568576752