アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111605
GTIN 4052568550578
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 3/4 NPT
流量 Kv
11.1 m³/h
流体圧力
0 bar - 12.8 bar
保護等級
IP65 - IP67
8111605
GTIN 4052568550578