アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111607
GTIN 4052568550585
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 NPT
流量 Kv
15.9 m³/h
流体圧力
0 bar - 8.3 bar
保護等級
IP65 - IP67
8111607
GTIN 4052568550585