アングルシートバルブ VZXA-B-TS7-2"-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM
8111612
GTIN 4052568576806
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ NPT 2
流量 Kv
38.8 m³/h
流体圧力
0 bar - 5.6 bar
保護等級
IP65 - IP67
8111612
GTIN 4052568576806