DHPL
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
DHPL
DHPL-10-60-P-A
パラレルグリッパ
DHPL-10-60-P-A
8112215
GTIN 4052568573140
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHPL_JA.PDF
ロードしています..
構造
ラックギヤ/ピニオン
グリッパジョーあたりのストローク
30 mm
位置検出
近接センサ用
空気圧接続
M5
使用圧力
0.25 MPa - 0.8 MPa