NPQE
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQE
NPQE-LT-R18-Q4-P10
ティー
NPQE-LT-R18-Q4-P10
8113092
GTIN 4052568464202
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQE_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ねじR1/8
空気圧接続 2
チューブ 外径4mm用
形状
L型, 補助コネクタ 雌ねじ 長さ方向
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
3 mm