NPQE
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQE
NPQE-D-Q14-Q12-P5
ユニオンストレート
NPQE-D-Q14-Q12-P5
8113118
GTIN 4052568464462
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQE_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ外径14mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径12mm用
形状
ストレート形
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
10 mm