NPQE
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQE
NPQE-Y-Q4-Q3-P10
ユニオンブランチワイ
NPQE-Y-Q4-Q3-P10
8113156
GTIN 4052568464844
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQE_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径4mm用
空気圧接続 2
チューブ(外径3mm)用
形状
ワイ
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
2.2 mm