NPQE
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQE
NPQE-Y-Q12-Q10-P10
ユニオンブランチワイ
NPQE-Y-Q12-Q10-P10
8113167
GTIN 4052568464950
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQE_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径12mm用
空気圧接続 2
チューブ外径10mm用
形状
ワイ
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
10.3 mm