NPQE
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQE
NPQE-D-Q8-S10-P10
ユニオンストレート
NPQE-D-Q8-S10-P10
8113188
GTIN 4052568465162
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQE_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径8mm用
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 10 mm
形状
ストレート形
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
7 mm