持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
NPQE
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQE
NPQE-D-Q8-S12-P10
ユニオンストレート
NPQE-D-Q8-S12-P10
8113190
GTIN 4052568465186
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQE_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径8mm用
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 12 mm
形状
ストレート形
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
7.5 mm