NPQE
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQE
NPQE-L-Q6-S8-P10
ユニオンエルボ
NPQE-L-Q6-S8-P10
8113197
GTIN 4052568465254
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQE_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径6mm用
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 8 mm
形状
エルボ
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
4 mm