NPQE
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQE
NPQE-D-S10-S8-P10
プッシュインスリーブ
NPQE-D-S10-S8-P10
8113215
GTIN 4052568465438
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQE_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 10 mm
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 8 mm
形状
ストレート形
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
6 mm