プッシュインスリーブ NPQE-D-S12-S10-P10

8113218

GTIN 4052568465469

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 12 mm
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 10 mm
形状
ストレート形
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
7.5 mm