NPQE
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQE
NPQE-D-S16-S12-P5
プッシュインスリーブ
NPQE-D-S16-S12-P5
8113220
GTIN 4052568465483
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
NPQE_JA.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
プッシュインスリーブ直径 16 mm
空気圧接続 2
プッシュインスリーブ直径 12 mm
形状
ストレート形
周囲温度
-5 °C - 60 °C
呼び径
9 mm