モータケーブル NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE14

8113310

GTIN 4052568462352

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
プラグ
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 F1
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
10 m