NPQH
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
ワンタッチコネクタ
NPQH
NPQH-DK-M7-Q6-P10
ワンタッチコネクタ
NPQH-DK-M7-Q6-P10
8114986
GTIN 4052568607241
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
エア接続ポート 1
雄ネジ M7
空気圧接続 2
チューブ 外径6mm用
全温度範囲の使用圧力
-0.95 bar - 20 bar
周囲温度
0 °C - 150 °C
呼び径
3 mm