DHPC
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
DHPC
DHPC-6-A-B
パラレルグリッパ
DHPC-6-A-B
8116738
GTIN 4052568553920
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHPC_JA.PDF
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
5.5 N
グリッパジョーあたりのストローク
2 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
22 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
6 g