パラレルグリッパ DHPC-6-A-NO-S-2

8116743

GTIN 4052568553975

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
3.9 N
グリッパジョーあたりのストローク
2 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
22 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
6 g