パラレルグリッパ DHPC-L-10-A-S-2
8116773
GTIN 4052568554279
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
21.5 N
グリッパジョーあたりのストローク
4 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
33 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
25 g
8116773
GTIN 4052568554279