パラレルグリッパ DHPC-L-16-A-S-2
8116805
GTIN 4052568554576
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
53.9 N
グリッパジョーあたりのストローク
6 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
84 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
50 g
8116805
GTIN 4052568554576