DHPC
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
DHPC
DHPC-L-16-A-NC-S
パラレルグリッパ
DHPC-L-16-A-NC-S
8116812
GTIN 4052568554644
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHPC_JA.PDF
ロードしています..
グリッパジョーあたりのストローク
6 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
84 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
50 g