パラレルグリッパ DHPC-L-20-A-NO-S
8116841
GTIN 4052568564162
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
69.7 N
グリッパジョーあたりのストローク
9 mm
位置検出
近接センサ用
静的把持 Fzの最大力
101.3 N
外部把持フィンガ毎の許容負荷質量
110 g
8116841
GTIN 4052568564162